製品の公開
KID 335 - Stege vänster, 80x80 cm
KID 335 - Stege vänster, 80x80 cm
    Constella

    KID 335 - Stege vänster, 80x80 cm

    Google翻訳”,

    コンステラおむつ交換台KID335-080は、就学前、学校、ヘルスケアでの専門的な使用のための、壁に取り付けられたモーター駆動の高さ調節可能なおむつ交換台です。おむつ交換台のウォールブラケットは、掃除をしやすくするためのスペースを作ります。おむつ交換台の成形場所とマットレスの素材とデザインは、最高の衛生状態を実現するための条件を提供します。

    テーブルコントロールを介してボタンを押すことにより、調整は無段階で安全です。
    すべての交換用マットは30mmの厚さで、フタル酸エステルを含まない人工皮革の緻密な表面層があります。テーブルは、相互に組み合わせたり、範囲内の他のテーブルと組み合わせたりすることができます。

    機能と利点
    • エッジの高さ5.0cm
    • マットレス付き成形おむつ交換台80cm
    • 電気的に高さ調節可能床から67〜107cm
    • 掃除を簡単にするために壁に取り付けられています
    • 使いやすいプログラム可能なテーブル制御
    標準装備

    -マットレス710x710x30mm
    -2つの収納バスケット
    -拡張可能なはしご
    -プログラム可能なテーブル制御

    仕様
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      800 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      670 - 1070 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



      Garanti
      2 år

      CE
    技術仕様
    • Unique refkca168
    • コレクションセットSkötbord
    • コレクションHöj- och sänkbara skötbord
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 幅(mm)800
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS