製品の公開
KID 328 - Tvättbänk
KID 328 - Tvättbänk
    Constella

    KID 328 - Tvättbänk

    Google翻訳”,

    KID 328は、大小のスペースに対応する、大容量の自立型固定洗面台です。洗面台は、完全なおむつ交換台用のおむつ交換台と組み合わされています。

    機能と利点
    • 洗面台が付いているステンレス鋼のワークトップ
    • 床から92cmの固定作業高さ
    • 調節可能な足で自立
    標準装備

    -4つの収納バスケット(1つの高さ18.5cmと3つの高さ8.5cm)
    -カバーページ
    引き出し式ハンドシャワー付きミキサー
    -フレキシブルウォーターホース
    -ウォータートラップ付きのフレキシブルドレンホース

    仕様
    • Bredd
      620 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium
      Bänkplan: Rostfritt stål
      Täcksidor: Vit plast
      Tvättho: (BxD) 400x340 mm, 180 mm låddjup



      Garanti
      2 år

      CE
    技術仕様
    • Unique refkca204
    • コレクションセットSkötbord
    • コレクションFasta skötbord
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 幅(mm)620
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS