製品の公開
KID 335 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm
Constella

KID 335 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm

Google翻訳”,

コンステラおむつ交換台KID335-080は、就学前、学校、ヘルスケアでの専門的な使用のための、壁に取り付けられたモーター駆動の高さ調節可能なおむつ交換台です。おむつ交換台のウォールブラケットは、掃除をしやすくするためのスペースを作ります。おむつ交換台の成形場所とマットレスの素材とデザインは、最高の衛生状態を実現するための条件を提供します。

テーブルコントロールを介してボタンを押すことにより、調整は無段階で安全です。
おむつ交換台のマットレスはすべて30mmの厚さで、フタル酸エステルを含まない人工皮革の緻密な表面層があります。テーブルは、相互に組み合わせたり、範囲内の他のテーブルと組み合わせたりすることができます。

機能と利点
  • エッジの高さ5.0cm
  • マットレス付き成形おむつ交換台80cm
  • 電気的に高さ調節可能床から67〜107cm
  • 壁に取り付けられた
  • 使いやすいプログラム可能なテーブル制御
標準装備

おむつ交換台
-マットレス710x710x30mm
-2つの収納バスケット
-拡張可能なはしご
-プログラム可能なテーブル制御

洗面台
引き出し式ハンドシャワー付きミキサー
-4つの収納バスケット
-カバーページ

仕様
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    1470 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Väggmonterad

    Höjdinställning

    670 - 1070 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Väggfäste: Pulverlackerad stålplåt (Grå RAL 9006)
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
技術仕様
  • Unique refkca226
  • コレクションセットSkötbord
  • コレクションHöj- och sänkbara skötbord
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 幅(mm)1470
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS