製品の公開
KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 327 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Google翻訳”,

    KID 327は、大小のスペースに対応する、大容量の自立型固定おむつ交換台です。最適な機能のためにはしごを追加する必要があります。おむつ交換台の表面は、お手入れが簡単な成形プラスチックでできています。おむつ交換台のマットレスはすべて30mmの厚さで、フタル酸エステルを含まない人工皮革の緻密な表面層があります。

    テーブルは、相互に組み合わせたり、範囲内の他のテーブルと組み合わせたりすることができます。

    機能と利点
    • エッジの高さ5.0cm
    • マットレス付き成形おむつ交換台80cm
    • 床から92cmの固定作業高さ
    • 調節可能な足で自立
    標準装備

    おむつ交換台
    -マットレス715x715x30mm
    -4つの収納バスケット
    -拡張可能なはしご

    洗面台
    引き出し式ハンドシャワー付きミキサー
    -4つの収納バスケット
    -カバーページ

    仕様
    • Sarghöjd
      50 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Max brukarvikt
      50 kg

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    技術仕様
    • Unique refkca248
    • コレクションセットSkötbord
    • コレクションFasta skötbord
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 幅(mm)2320
    • 奥行き(mm)800
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS