製品の公開
CARE 343 - 100x70 cm
CARE 343 - 100x70 cm
    Constella

    CARE 343 - 100x70 cm

    Google翻訳”,

    おむつ交換台シリーズ343はデュポンコーリアン製です。
    おむつ交換台は、病院の学校や幼稚園に適応しています。
    これらの製品は、教育環境でのハードウェアに適合しています。

    テーブルは必要に応じてカスタマイズできます。
    他の色もご要望に応じて。

    デュポンコーリアン素材のユニークな構造は、公共のケア環境でテーブルを変更するための優れた選択肢になります。

    • 公共の環境では、コーリアンの毛穴のない表面は、清掃と更新が簡単であるため、完璧です。
    • コーリアンは、たとえば、血液、ベタジン、ゲンチアナバイオレットなどの一般的な汚れに耐えます。
    • LGA認定の衛生特性(ヨーロッパ規格DIN EN ISO 846に準拠した細菌および真菌に対する安定性)。
    • コーリアンは、新生児ケアや小児科病棟での子供の初期の発達を刺激するのに役立つ多くの透明で美しい色で提供されます。
    機能と利点
    • マットレス付きのシームレスなデュポンコーリアンで作られたおむつ交換台
    • 電気的に高さ調節可能床から75〜115cm
    • 調節可能な足で自立
    • 使いやすいテーブルコントロール
    • 医療機器用にEN60601-1に従って承認された電子部品
    標準装備

    -マットレス(WxDxT)576x676x30 mm
    収納スペース400mm
    -テーブルコントロール

    カスタマイズされた機会
    -見積もり依頼に応じたその他の寸法と色

    仕様
    • Sarghöjd
      70 mm

      Bredd
      1000 mm

      Djup
      700 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      750 - 1150 mm



      Hastighet
      18 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Materialspecifikation

      Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
      Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



      Garanti
      2 år

      CE
    技術仕様
    • Unique refmca740
    • コレクションセットSkötbord
    • コレクションVård & Omsorg
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-11-03
    • エディション1
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)700
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルSolid surface
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン

    類似製品