製品の公開
CARE 343 - 60x70 cm
Constella

CARE 343 - 60x70 cm

Google翻訳”,

おむつ交換台シリーズ343はデュポンコーリアン製です。
おむつ交換台は、病院の学校や幼稚園に適応しています。
これらの製品は、教育環境でのハードウェアに適合しています。

テーブルは必要に応じてカスタマイズできます。
他の色もご要望に応じて。

デュポンコーリアン素材のユニークな構造は、公共のケア環境でテーブルを変更するための優れた選択肢になります。

  • 公共の環境では、コーリアンの毛穴のない表面は、清掃と更新が簡単であるため、完璧です。
  • コーリアンは、たとえば、血液、ベタジン、ゲンチアナバイオレットなどの一般的な汚れに耐えます。
  • LGA認定の衛生特性(ヨーロッパ規格DIN EN ISO 846に準拠した細菌および真菌に対する安定性)。
  • コーリアンは、新生児ケアや小児科病棟での子供の初期の発達を刺激するのに役立つ多くの透明で美しい色で提供されます。
機能と利点
  • マットレス付きのシームレスなデュポンコーリアンで作られたおむつ交換台
  • 電気的に高さ調節可能床から75〜115cm
  • 調節可能な足で自立
  • 使いやすいテーブルコントロール
  • 医療機器用にEN60601-1に従って承認された電子部品
標準装備

-マットレス(WxDxT)576x676x30 mm
-テーブルコントロール

カスタマイズされた機会
-見積もり依頼に応じたその他の寸法と色

仕様
  • Sarghöjd
    70 mm

    Bredd
    600 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    750 - 1150 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbord: Vit skarvfri Dupont™ Corian®
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 576x676x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby



    Garanti
    2 år

    CE
技術仕様
  • Unique refmca890
  • コレクションセットSkötbord
  • コレクションVård & Omsorg
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-11-03
  • エディション1
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルSolid surface
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具エレメント
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン

類似製品