スペースが限られている中規模および大量のランドリー向けに設計されたCompact+5-in-Oneアイロンシステムは、コンパクトなデザインを備えているだけでなく、最大49-の速度ですばやくフィード、アイロン、折り畳み、積み重ね、蓄積します。フィート/分— PPOHの改善(オペレーター時間あたりのポンド)。
それは他に何のようでもありません。 Continental Compact + 5-in-Oneアイロンシステムは、コンパクトなデザインと優れた柔軟性を備えており、中生産および高生産のランドリーで、最大4レーンを使用してさまざまなアイテムをすばやく供給、アイロン、折り畳み、積み重ねることができます。この省スペースシステムは、毎分最大50フィートの処理速度を生み出します。直径24インチと32インチ、仕上げ幅130インチで利用できます。天然ガスまたは液体プロパン(LP)熱を使用します。
小さなスペースでの柔軟性
Compact + 5-in-Oneにより、高品質の仕上げを実現するために複数のマシンを用意する必要がなくなります。スペースが狭い場所で生産性を最大化するように設計された5-in-Oneは、より少ないスペースでより少ない時間で卓越した結果をもたらします。
多機能機能と構成可能性
Compact + 5-in-Oneで提供される独自のオプションである真空アシスト供給テーブルは、リネンの供給を簡素化し、生産と処理の速度を最大化し、高品質の結果を保証します。アイテムがCompact+5-in-Oneに供給されると、オプションのスプレッダー/フィーダーがアイテムをまっすぐにして広げ、生産性を向上させます。アイロンがけ機は、アイテムの水分含有量に基づいてアイロンがけの速度と温度を自動的に調整し、高品質の仕上がりを保証します。ビルトインフォルダーは、特定のニーズを満たすために、縦に1〜2回、横に1、2、3回折ります。オプションのスタッカーは、左右両方の出力に使用でき、生産性をさらに向上させます。
特定のニーズにおける折りたたみの柔軟性
1、2、または4つの作業レーン用に構成可能で、シーツ用に1レーン、テーブルリネン用に2レーン、ナプキンや枕カバーなどの小物用に4レーン、コンパクトは比類のない柔軟性を誇っています。標準の4レーンのアキュムレータオプションと、エアジェット、リバースコンベヤ、ナイフブレードアシスタンス、およびスタッキングを使用した1レーンまたは2レーンのクロスフォールドを提供します。バイパスオプションを使用すると、商品を機械の前部または後部から排出できます。小物の商品には、オプションの2レーンまたは4レーンのドレーピングアキュムレータを使用できます。
優れたプログラム性と使いやすさ
Compact + 5-in-Oneは、20のプリセットプログラムと20のカスタマイズ可能なプログラムを提供する直感的なコントロールを備えており、アイロンがけのパラメーター、障害、アラーム、または処理と診断の変更をタッチスクリーンで制御できます。コントロールはオプションの機器とシームレスに相互作用し、卓越した使いやすさ、複数のアイテムに対する柔軟性、およびアイテムタイプの制御を保証します。オペレーターはプログラム番号を選択し、開始を押します。オペレーターがボタンをすばやく押すと、汚れたアイテムや破れたアイテムが自動的に拒否されます。また、幅の広い傾斜した給餌テーブルにより、給餌中のアイテムがよく見えます。
3つの独立した加熱ゾーン(オプション)
非常に効率的なマシンであるCompact+5-in-Oneは、ロール内に3つの温度ゾーンと調整熱システムを維持し、常にロール温度が適切に調整されて一定の熱と最大の効率が得られるようにします。これらの調節熱ゾーンは、最大30%のエネルギー節約を実現し、光熱費を削減します。
常時使用用に構築
常時使用と長寿命のために設計されたコンパクトは、セルフクリーニング排気ファンを含む簡単なメンテナンスと、業界をリードする7/5/3年保証を提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |