製品の公開
EH080/HS6032 Commercial Washer-Extractor

EH080/HS6032 Commercial Washer-Extractor

Google翻訳”,

生産性を向上させながら水、電気、ガスのコストを削減するように設計されたEシリーズ高性能ウォッシャーエクストラクターは、高速抽出、設置が簡単な自立型設計、比類のない耐久性、および究極のプログラム可能性を提供します。 Eシリーズの商用洗濯機は、少ない労力、天然資源、化学薬品を使用して、より高い性能を発揮します。 Eシリーズのフロントロードワッシャーは、20〜255ポンドの容量モデルで利用できます。

ゼロインパクトワッシャーの取り付け

Eシリーズの自立型設計により、迅速な設置と当日操作が可能になります。ハードマウントワッシャーとは異なり、Eシリーズワッシャーをコンクリート基礎にボルトで固定する必要はありません。機械は、洗浄プロセス中のすべての振動の95%を吸収する多方向ばね(MDS)システムを使用して構築されています。これにより、床の準備や費用をほとんどまたはまったくかけずに、床暖房のある洗濯室など、型にはまらない場所に設置できます。さらに、自立型の設計により、ランドリーは施設に影響を与えることなくEシリーズ洗濯機を簡単に移動できます。

超高速抽出物

Eシリーズの市販のフロントロード洗濯機は、静かかつ穏やかに最大405 G力の抽出速度に達します。これは、ほとんどのハードマウント洗濯機よりも約280G力高い速度です。高速抽出により、各負荷からより多くの水が除去され、乾燥時間、稼働時間、ユーティリティ消費、および人件費が削減されます。乾燥時間を短縮することで、ダメージを与える熱への暴露と機械的作用も減少し、リネンの摩耗が少なくなります。リネンは長持ちするので、1日あたりの稼働時間が短い乾燥機も長持ちします。 Eシリーズのフロントロード商用洗濯機は、より効率的で生産性の高い洗濯を実現します。

エネルギー効率

Eシリーズテクノロジーは、多くの競合する洗濯機よりもかなり少ない水を使用して、優れた洗浄品質を可能にします。 Eシリーズはサンプなしで設計されています—ワッシャーのベースにある水封じ込めエリア。これにより、外槽サンプを備えた機械と比較して、各充填で最大3ガロンの水を節約できます。使用する水が少ないということは、給湯コストを下げ、化学薬品の使用量を減らすことと同じです。 EシリーズのAquaFall™システムはさらに効率を高めます。水はドラムリフターの穴からワッシャードラムに入ります。ドラムが回転すると、リフターが上から水を放出し、優れた負荷飽和、化学薬品の浸透、およびすすぎを可能にします。 ContinentalのAquaMixer™システムは、温水と冷水を混合して正確なバス温度を実現し、温水の消費を最小限に抑えることで、洗浄作用も向上させます。

メンテナンスが簡単

メンテナンス時間と関連コストを削減するために、定期的なメンテナンスが必要なすべてのコンポーネントに簡単にアクセスできます。ワッシャーのトップパネルはすばやく取り外すことができ、ドレンに簡単にアクセスでき、ワッシャーのリアパネルを取り外すだけでトランスミッションシステムの保守を行うことができます。ベアリングは一生潤滑され、poly-vベルトを締める必要はなく、ワッシャードラムを取り外さなくてもベアリングとシールを簡単に交換できます。機械はまた、オペレーターの衝突や打撲傷を回避し、機械の清掃を容易にするために、丸みを帯びた角を備えています。

Eシリーズワッシャーはプログラミングが簡単です

Eシリーズは、Logi、Logi Pro、Inteliの3つのプログラム可能なコントロールを提供します。コントロールは、オンプレミスの洗濯物の生産性を高めるための鍵です。なんで?特定の負荷タイプに応じてプログラムをカスタマイズすることにより、制御は負荷の処理に必要な時間を短縮し、生産性を向上させます。固定タイマーワッシャーではこの柔軟性が得られないため、サイクルタイムが長くなり、生産性が低下します。さらに、Eシリーズの制御の柔軟性は、不必要な処理や化学的損傷による高価なリネンの損傷からの保護を提供します。彼らの高度な技術にもかかわらず、コントロールはこれ以上簡単に使用することはできません。プログラムが設定されると、オペレーターはプログラム番号を選択してスタートを押すだけです。

Logi Control(Logic)– 30ポンドおよび40ポンドモデル–EH030およびEH040モデルで利用可能な非常に柔軟なLogiControlは、8つの個別に変更可能なプログラムを提供し、それぞれが複数の事前洗浄、洗浄、およびすすぎサイクルを含む最大9つのバスを備えています。洗浄温度、水位、サイクル時間、回転、G力抽出速度など、各バス内の変数は、負荷の種類に応じて最大の効率が得られるように個別にプログラムできます。 Logi Controlsを備えたEシリーズワッシャーは、自動化学薬品注入用にプログラムできます。これにより、一貫した洗浄が保証され、化学薬品の乱用による布地の損傷がなくなります。

Logi Pro Control – 20ポンドモデル–柔軟性の高いLogi Pro Controlは、個別に変更可能な25のプログラムを提供します。各プログラムには、複数の事前洗浄、洗浄、すすぎサイクルを含む最大11のバスがあります。各バス内の変数(洗浄温度、6つの水位、サイクル時間、回転、G力抽出速度など)は、負荷の種類に応じて最大の効率が得られるように個別にプログラムできます。 Logi Pro Controlsを備えたEシリーズウォッシャーは、自動化学薬品注入用にプログラムできます。これにより、すべての洗濯で一貫した洗浄が保証され、化学薬品の乱用や結果として生じる布地の損傷の可能性が排除されます。

Inteli Control(Intelligent)– 30〜255ポンドモデル– Continentalのこれまでで最も柔軟で動的な制御である、Inteliを使用すると、洗浄プロセスのすべての条件付き側面を完全に制御できます。サイクルとプログラミングステータスを示すわかりやすいアイコンを備えたLCDディスプレイを備えており、コントロールは手動またはメモリカードを使用してプログラムできます。 20の事前にプログラムされたサイクルと最大79の個別に変更可能なサイクルにより、ユーザーは水温(度別)、洗浄ローテーションの速度と期間、5つのオン/オフ洗浄ローテーションの組み合わせ、複数の水位、バスの冷却(度別)を制御できます。そして6つのプログラム可能な抽出速度。 Inteliは非常に柔軟性があり、わずか3分の洗浄サイクルから数時間または数日間続く拡張プログラムまでプログラムできます。補助加熱オプションにより、お風呂の水温を段階的に上げることができます。オプションのオーバーナイトソークと遅延スタートも標準機能です。

実績のある構造、耐久性、長寿命

Eシリーズワッシャーは、常に使用できるように設計された耐久性のあるAISI-304ステンレス鋼の内側と外側のドラムを備えています。フロント、サイド、トップパネルはスチール製で、コンチネンタル独自のTitanSteelFinish™でコーティングされており、優れた外観と耐食性を備えています。各コンポーネントは、比類のない強度を実現するために、可能な限り少ない溶接で設計されています。積み降ろしが簡単な特大の扉には、過酷な使用にも耐える頑丈なボルト式ヒンジも装備されています。丸みを帯びたキャビネットの角から特大のベアリングや高品質のシーリングシステムまで、細部まで見落とされていませんでした。 Eシリーズが確かなメーカー保証に裏打ちされているのも不思議ではありません。


仕様
  • Capacity lbs 80s
    Cylinder Diameter inch 32.5
    Cylinder Depth inch 23.5
    Cylinder Volume cu ft 11.3
    Net Weight lbs 1499
    Crated Weight lbs 1583
    Machine Width inch 41.5
    Machine Depth inch 52
    Machine Height inch 59.1
    Door Opening inch 16.8
    Floor to Door inch 23.6
    Shipping Dimensions inch WxDxH 42.3 x 52 x 65.2
    Washing Speeds rpm 21/26/36/42
    Spin Speeds rpm 83/335/530/698/931
    G-force 3.17/52/130/225/400
    Static Force Transmitted lbs 1850
    Dynamic Force Transmitted lbs 412
    Frequency of Dynamic Force Hz 15.5
    Available Voltages / Wire Conductor / Amp 
         Hot Water / Steam Auxiliary Heat 208/60/3, 3W+G, 15 Amp
         Electric Auxiliary Heat (optional) 208-240/60/3, 3W+G, 60 Amp
         Hot Water / Steam Auxiliary Heat 240/60/3, 3W+G, 15 Amp
         Hot Water / Steam Auxiliary Heat 440-480/60/3, 3W+G, 10 Amp
    Drain Diameter inch 3
    Water Inlets inch 2 @ 3/4
    Recommended Water Pressure PSI 30-60
    Water Flow gal/min 16
    Steam Connection inch 1/2
    Steam Pressure (optional) PSI 29-87
    Steam Flow (optional) lbs/h 176
    Total Power kW 4.2
    Electric Heating Power (optional) kW 20.7

技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-EH080
  • コレクションセットWasher-Extractors
  • コレクションE-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-04-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000638
  • ETIM 名Washing machine
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_96
  • Uniclass2015詳細Washer extractors
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNumber23-21 41 41 11
  • OmniClassタイトルCommercial Front Loading Laundry Washers

対応地域

北米
アメリカ合衆国