製品の公開
FRB Folder

FRB Folder

Google翻訳”,

迅速で簡単な品質の折りたたみ

ビジネスの重要な要素:-適応性:Girbauフォルダーの範囲とその構成の可能性により、折りたたむ物品のサイズとタイプに応じて、ビジネスに最適な機械を選択できます。 -より良い管理:フラットワークアイロンシステムと統合された方法で通信するフォルダーの機能は、生産性を高め、より高い効率を達成することを可能にします。 -プログラミングの容易さ:Girbauフラットワークアイロンシステム全体で使用されているInteliシステムにより、オペレーターはフォルダーの機能を非常に簡単にプログラミングおよび実行できます。 -汎用性:フォルダーは、いつでも必要になる可能性のある任意の数のレーンで使用でき、リネンの各アイテムのサイズに合わせて折りたたむことができます。 -すべてのフラットワークアイロナーとの同期:Girbauフォルダーは任意のアイロナーと同期できます。

仕様
  • Flatwork folder up to King Size
    Standard quality
    Automatic lanes (Primary folds) on 1, 2 or 4 lanes
    2 or 3 primary folds on 1, 2 or 4 lanes
    3 cross folds on 1 lane
    Available in 3000 / 3300 / 3500 mm

技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-FRB-folder
  • コレクションセットIndustrial Division
  • コレクションFolders FR Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-01-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_47
  • Uniclass2015詳細Laundry folders
  • OmniClassNumber23-21 41 00
  • OmniClassタイトルCommercial Laundry Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国