製品の公開
EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor
Continental Laundry

EH030/HS6013 Commercial Washer-Extractor

Google翻訳”,

生産性を向上させながら水、電気、ガスのコストを削減するように設計されたEシリーズ高性能ウォッシャーエクストラクターは、高速抽出、設置が簡単な自立型設計、比類のない耐久性、および究極のプログラム可能性を提供します。 Eシリーズの商用洗濯機は、少ない労力、天然資源、化学薬品を使用して、より高い性能を発揮します。 Eシリーズのフロントロードワッシャーは、20〜255ポンドの容量モデルで利用できます。

技術仕様
  • Unique refcontinentalgirbau-eh030
  • コレクションセットWasher-Extractors
  • コレクションE-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-06-03
  • エディション1
  • 高さ(inch)52.2
  • 幅(inch)31.3
  • 奥行き(inch)34.9
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(lbs)758
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000638
  • ETIM 名Washing machine
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_96
  • Uniclass2015詳細Washer extractors
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNumber23-21 41 41 11
  • OmniClassタイトルCommercial Front Loading Laundry Washers

対応地域

北米
アメリカ合衆国