製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
continental-laundry/products/5c82f618-ce1f-48f3-a7dc-038430e9007b
ホーム
カテゴリー
キッチン
その他の機器
EH060/HS6024 Commercial Washer-Extractor
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Continental Laundry
フォロー
EH060/HS6024 Commercial Washer-Extractor
Google翻訳”,
原文を見る
生産性を向上させながら水、電気、ガスのコストを削減するように設計されたEシリーズ高性能ウォッシャーエクストラクターは、高速抽出、設置が簡単な自立型設計、比類のない耐久性、および究極のプログラム可能性を提供します。 Eシリーズの商用洗濯機は、少ない労力、天然資源、化学薬品を使用して、より高い性能を発揮します。 Eシリーズのフロントロードワッシャーは、20〜255ポンドの容量モデルで利用できます。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
continentalgirbau-eh060
コレクションセット
Washer-Extractors
コレクション
E-Series
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-06-03
エディション
1
高さ(inch)
58.1
幅(inch)
38.4
奥行き(inch)
48.2
リンク
リンク
製品のURL
https://continental-laundry.com/commercial-eseries-washers/
関連
関連
主なマテリアル
メタル
正味重量(lbs)
1289
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - その他の機器
IFC分類
電気アプライアンス
ETIM コード
EC000638
ETIM 名
Washing machine
Uniclass2015コード
Pr_40_70_46_96
Uniclass2015詳細
Washer extractors
MasterFormat 2014 コード
11 21 73.26
MasterFormat 2014 タイトル
Commercial Washers and Extractors
OmniClassNumber
23-21 41 41 11
OmniClassタイトル
Commercial Front Loading Laundry Washers
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
ダウンロード
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
ダウンロード
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
ダウンロード
Continental Laundry
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
ダウンロード
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
ダウンロード
Continental Laundry
EconoDry Commercial Dryers
3.9
(
8
)
ダウンロード