RMGシリーズワッシャーは200G力の抽出速度を生成しますが、他のほとんどのハードマウントワッシャーは75〜150G力の速度にしか達しません。抽出速度が上がると、抽出中にすべての負荷から除去される水分の量も増えます。その結果、荷物の乾燥にかかる時間が短縮され、生産性が向上し、乾燥機の使用量が減り、天然ガスの消費量が削減されます。
プログラム可能な抽出速度
G-Flexウォッシャーは、100、140、および200G力を含む6つのプログラム可能な抽出速度の柔軟性を提供します。 G力の抽出速度は、ほとんどのランドリーの特定の基礎要件を満たすように調整できます。すべてのオンプレミスランドリーに、200G力のハードマウント洗濯機を操作するために必要な8インチのコンクリート基礎があるわけではありません。 G-Flexは、それに応じてG力抽出を調整することにより、より少ない基盤で動作できます。インストール変数が理想的でない場合、プログラム可能なG力は重要です。
単相電力
G-Flexウォッシャーは単相電源で動作し、設置を簡素化します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |