製品の公開
Continental CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer
Continental Laundry

Continental CG195-205+ ProDry2+ Commercial Dryer

Google翻訳”,

KT シリーズ ProDry2+ 業務用ドライヤー

比類のない乾燥効率、プログラム可能性、使いやすさを実現するように設計されたインバーター駆動の ProDry2+ ドライヤーは、ランドリーの生産性を劇的に高め、リネンの摩耗を減らし、乾燥品質を向上させるために連携して機能する優れた機能を提供します。プレミアム プラス コントロールを装備した ProDry2+ ドライヤーは、柔軟なプログラム可能性と改善された診断機能を提供し、オプションの湿気感知、消火、自動逆転機能も備えています。

ProDry2+ 乾燥タンブラーは、何年にもわたって継続的に使用できるように耐久性に優れており、頑丈なステンレス鋼のシリンダーが特徴で、業界をリードする工場保証が付いています。

エネルギー効率

最小のエネルギーで最大の電力を生成するインバーター駆動モーターなど、いくつかの重要な機能がエネルギー効率の向上に貢献し、ランプアップ時に必要なアンペア数が大幅に少なくなり、正確な速度制御が実現し、騒音レベルが低くなります。さらに、瞬時の電子火花点火とモジュラー電気システムは、信頼性と簡単なサービスに貢献し、マルチバーナー加熱システムは効率的かつ迅速に目的の温度に到達します。

ProDry2+ ドライヤーは、慎重にバランスの取れた熱エネルギー入力と気流のおかげで、迅速な乾燥を実現します。完璧にバランスの取れた気流が生地の余分な摩耗を防ぎ、乾燥時間を短縮します。加熱システムは密閉型で、タンブラーに入る前に吸気を取り込み、予熱します。乾燥時間を増やすことなく、エネルギー コストを削減します。

PRODRY2+ で所有コストを削減

ProDry2+ ドライヤーは、速乾性と効率性を考慮して設計されており、乾燥時間と BTU 消費のバランスを取り、エネルギー使用量と人件費を削減します。同時に、乾燥サイクルの時間を短縮して洗濯サイクルの時間を短縮することで、ランドリーのスループットを最大化します。ほとんどの乾燥サイクルは洗濯サイクルよりも 30% 長く実行されますが、ProDry2+ ドライヤーは洗濯物をより速く乾燥させ、生産性を向上させます。 ProDry2+ ドライヤーは、速乾性とエネルギー効率のバランスを取り、比類のない結果とコスト削減を実現します。

人間工学的でメンテナンスが簡単

人間工学に基づいたメンテナンスが容易な ProDry2+ ドライヤーは、最大限のエアフローをサポートするセルフクリーニング式リント スクリーンを備えています。さらに、メンテナンスの容易さに貢献するのは、簡単にアクセスできるコンポーネントと、外気が洗濯室に入るのを防ぐ自動バックドラフトダンパーです。人間工学が重要であるため、タンブラーは、強化された金属製のドアバーとヒンジを備えた特大のスチール製ドアを備えており、積み降ろしが簡素化されています。

CG55-65のコンパクト設計

ProDry2+ コンパクト CG55-65 タンブラーは、標準の 36 インチのドアにフィットし、場所を取らず、ほとんどの 50 ポンド容量の乾燥タンブラーよりも多くの乾燥容量を提供します!幅 34.5 インチの CG55-65 タンブラーは超スリムなので、狭いスペースにも収まります。それでも、革新的なエンジニアリングのおかげで、大容量と生産性も提供します!

比類のない耐久性

耐久性が ProDry2+ の特徴です。タンブラーは頑丈なステンレス製のシリンダーが特徴です。インバーター駆動のカスタムスピードモーター。スチール製のフロント、サイド、トップ パネルは、優れた接着性と耐腐食性を実現するために、静電塗装された焼き付け塗料で内側と外側をコーティングされています。鋳鉄プーリーと永久密閉ベアリングを備えたオールベルト駆動システムにより、静かでメンテナンスの少ない操作が可能です。タンブラーを傷や擦り傷から保護する耐久性のあるキックプレートとカートバンパー。

専用の焼きなましステンレス鋼のバックプレート (CG115-25、CG165-75、および CG195-205 を除くすべてのモデルに標準装備) は、洗濯機の寿命を延ばし、洗濯物が転がる際の摩擦を減らし、リネンの寿命を延ばします。

小負荷効率のための軸方向エアフロー - CG55-65 モデル

ProDry2+ 小容量ドライヤーは、軸方向の気流を特徴としています。これは、加熱された空気を負荷を通して後方から前方に向けるシステムです。穴あきシリンダーとドラムリフターは、もつれを防ぎながら、気流とタンブリング動作を最大化します。その結果、迅速かつ効率的な乾燥が実現します。これは、まさにオンプレミスのランドリーが求めているものです!

より大きな負荷のためのラジアルエアフロー - CG50-60、CG75-85、CG115-25、CG165-75 & CG195-205 モデル

ProDry2+ 大容量乾燥タンブラーは、放射状の気流で設計されています。これは、加熱された吸気を取り込み、シリンダー全体に均等に分配するシステムです。ラジアルエアフローにより、大きな荷物やかさばるアイテムの荷物を最大限に分離し、タンブラーの全容量を利用して素早く均一に乾燥させます。バスケットの上部から熱風が放出されると、下から上に回転するリネンがシリンダー全体に落下して分離します。同時に、加熱された空気が負荷の周囲に押し出され、ホット スポットが排除されます。

安全の重要性 - ISS の火災検知と消火

コンチネンタルは、安全の重要性を理解しています。そのため、ProDry2+ 乾燥機にはオプションの統合スプリンクラー システム (ISS) を装備しました。これは、制御不能になる前に乾燥機の火災を鎮圧する感知および消火装置です。 ISS は、ガスおよびスチーム ユニットで利用可能であり、洗濯物が無人である場合に洗濯物をさらに保護します。 ISS センサーが乾燥ドラム内の火災を検出すると、ドラムが回転して水蒸気を分配し、洗濯物を飽和させて消火します。 ISS は乾燥機の状態を監視し続け、火災が再び検出された場合は再起動します。

PREMIER PLUS マイクロプロセッサ制御

柔軟性と効率性を高めるように設計されたドライヤーの Premier Plus タッチスクリーン コントロールには、最大 30 のプログラム可能なサイクルを含む多数の機能が装備されています。糸くずスクリーンをきれいにするリマインダー。サイクル終了信号の後に加熱されていないタンブル動作を開始して、放置された負荷でのしわの発生を減らす、しわ防止および拡張タンブル機能。負荷が完了したときにオペレーターが気付くのを助けるための外部サイクル終了出力。プログラム可能な反転および回転時間。オペレーターが稼働中の機械を素早く前進させることができる急速前進オプション。 LEDディスプレイ上の監査情報。複数のプログラム可能なサイクル タイプ — 時間乾燥、自動乾燥、またはコンチネンタルの水分検知 – ProDry2+ ドライヤーは、究極の乾燥技術と負荷管理制御を提供します。

水分センシング技術

Continental の Linen Life Extension (LLE) 水分検知システムは、非常に信頼性が高く、非常に正確です。最大 12 のプログラム可能な乾燥レベルと追加のプログラム可能な加熱時間を備えた 20 のプログラム可能なサイクルを特徴とする LLE は、ゼロから 40% までの任意の乾燥レベルをターゲットにすることができます。正確な水分測定値を確保するために、LLE システムは非常に大きな荷重と表面の接触面積を提供します。利用可能な一部の水分感知システムとは異なり、コンチネンタルの LLE システムは、ドライヤー シリンダー内のリフターの全表面積をセンサーとして使用します。この負荷接触表面積の増加により、非常に正確な水分測定値が提供されます。負荷が事前に設定された目標乾燥レベルに達すると、制御が乾燥機を停止し、エネルギー、時間、労力を節約します。結果?繊維の損失が最大 31% 減少し、損傷が少ないドライ グッド エクスペリエンス。 LLE は過度の乾燥を効果的に減らし、生地の損傷を防ぎ、エネルギーと人件費を削減します。

仕様
  • Capacity up to 205 lbs
    Cylinder Diameter 50.75 inch
    Cylinder Depth 50 inch
    Cylinder Volume 58.5 cu ft
    Net Weight (gas models) 1550 lbs
    Net Weight (steam models) 1700 lbs
    Crated Weight (gas models) 1820 lbs
    Crated Weight (steam models) 1970 lbs
    Machine Dimensions (WxDxH) 53.12 x 76.35 x 94 inch
    Door Opening 26.89 inch
    Floor to Door 33.86 inch
    Shipping Dimensions (WxDxH) 55.63 x 81.25 x 99 inch
    Exhaust Diameter 12 inch
    Exhaust Air Flow 2450 cfm
    Exhaust Back Pressure 0.80 WCI
    Required Makeup Air 525 sq in
    Gas Connection 1 inch NPT
    Gas Heating 425,000 BTU/h
    Gas Pressure – Natural Gas* 10.5 / 6.5 / 5 wc
    Gas Pressure – Propane* 13 / 11 / 10 wc
    Steam Connection 3/4 inch NPT
    Condensate Outlet Connection 1 inch NPT
    Steam Heating @ 100 PSI 648,000 BTU/h
    BHP Consumption @ 100 PSI 18.8 BHP
技術仕様
  • Unique refgirbau-cg195205
  • コレクションセットDrying Tumblers
  • コレクションProDry2+
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000639
  • ETIM 名Tumble dryer
  • Uniclass2015コードPr_40_70_47_46
  • Uniclass2015詳細Laundry driers
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClassNumber23-21 41 31
  • OmniClassタイトルCommercial Laundry Dryers

対応地域

北米
アメリカ合衆国