製品の公開
ED660 Commercial Dryer
Continental Laundry

ED660 Commercial Dryer

Google翻訳”,

ED660ドライヤーは、比類のないパフォーマンス、プログラム可能性、およびスムーズで高度な乾燥技術を提供します。スマートな構造により、乾燥機内の熱を保ち、負荷の湿気を取り除き、涼しくささやく静かな作業環境、より短い乾燥時間、より低いエネルギー料金、コンパクトな設置面積での最大スループットを確保します。天然ガス(LP)、電気および蒸気加熱モデルで利用できます。

技術仕様
  • Unique refgirbau-ed660
  • コレクションセットDrying Tumblers
  • コレクションED Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-03
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1828
  • 幅(mm)1002
  • 奥行き(mm)1343
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(kg)386
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000639
  • ETIM 名Tumble dryer
  • Uniclass2015コードPr_40_70_47_46
  • Uniclass2015詳細Laundry driers
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Laundry and Dry Cleaning Equipment
  • OmniClassNumber23-21 41 31
  • OmniClassタイトルCommercial Laundry Dryers

対応地域

北米
アメリカ合衆国