製品を公開する
HS6057 Tilt Commercial Washer-Extractor

HS6057 Tilt Commercial Washer-Extractor

Google翻訳,

HSシリーズ高性能ウォッシャーエクストラクターは、生産性を向上させながら水、電気、ガスのコストを削減するように設計されており、高速抽出、設置が簡単な自立型設計、比類のない耐久性、究極のプログラム可能性を提供します。 HSシリーズの商用洗濯機は、少ない労力、天然資源、化学薬品を使用して、より高い性能を発揮します。 HSシリーズのフロントロードワッシャーは、8〜110キロの容量モデルで利用できます。

技術仕様
  • 固有参照番号girbau-hs6057-tilt
  • 製品ファミリWasher-Extractors
  • 製品グループHS-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1925
  • 幅(mm)1570
  • 奥行き(mm)1493
関連
  • 主要素材メタル
  • 正味重量(kg)1932
分類
  • BIMobjectカテゴリーキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000638
  • ETIM 名称Washing machine
  • Uniclass 2015 コードPr_40_70_46_96
  • Uniclass 2015 説明Washer extractors
  • CSI MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
  • OmniClass 番号23-21 41 41 11
  • OmniClass タイトルCommercial Front Loading Laundry Washers

対応地域

北米
アメリカ合衆国