製品の公開
HS6110 Stat Commercial Washer-Extractor

HS6110 Stat Commercial Washer-Extractor

Google翻訳”,

HSシリーズ高性能ウォッシャーエクストラクターは、生産性を向上させながら水、電気、ガスのコストを削減するように設計されており、高速抽出、設置が簡単な自立型設計、比類のない耐久性、究極のプログラム可能性を提供します。 HSシリーズの商用洗濯機は、少ない労力、天然資源、化学薬品を使用して、より高い性能を発揮します。 HSシリーズのフロントロードワッシャーは、8〜110キロの容量モデルで利用できます。

技術仕様
  • Unique refgirbau-hs6110
  • コレクションセットWasher-Extractors
  • コレクションHS-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2068
  • 幅(mm)1770
  • 奥行き(mm)1939
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(kg)3756
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000638
  • ETIM 名Washing machine
  • Uniclass2015コードPr_40_70_46_96
  • Uniclass2015詳細Washer extractors
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNumber23-21 41 41 11
  • OmniClassタイトルCommercial Front Loading Laundry Washers

対応地域

北米
アメリカ合衆国