オンプレミス ランドリー用の G-Flex ハードマウント業務用洗濯機
G-Flex 洗濯脱水機 – Continental の最先端のハード マウント 洗濯機 – 200 G 力に達する抽出速度を生成し、高度にプログラム可能な制御を提供し、より少ない水とエネルギーで優れた結果を提供します。
高速抽出で生産性アップ
G-Flex ワッシャーは 200 G 力の抽出速度を生成しますが、他のほとんどのハード マウント ワッシャーは 75 ~ 150 G 力の速度にしか達しません。抽出速度が上がると、抽出中にすべての負荷から除去される水分の量も増加します。その結果、積荷の乾燥時間が短縮されるため、生産性が向上し、乾燥機の使用量が減り、天然ガスの消費量が削減されます。
プログラム可能な抽出速度
G-Flex ワッシャーは、100、140、および 200 G 力を含む 6 つのプログラム可能な抽出速度の柔軟性を提供します。 G フォース抽出速度は、ほとんどのランドリーの特定のファンデーション要件を満たすように調整できます。すべてのオンプレミス ランドリーに、200 G の力のハード マウント ウォッシャーを操作するために必要な 8 インチのコンクリート基礎があるわけではありません。 G-Flex は、それに応じて G フォース抽出を調整することにより、より少ない基盤で動作できます。設置変数が理想的でない場合、プログラム可能な G 力は重要です。
単相電源
G-Flex ワッシャーは単相電源で動作するため、取り付けが簡単です。
ロジプロコントロール
優れたプログラム性により、ランドリーは、特定のランドリーのニーズに応じて、さまざまな布地と負荷タイプを適切にクリーニングできます。柔軟性の高い Logi Pro Control は、個別に変更可能な 25 のプログラムを提供します。各プログラムには、複数の予備洗浄、洗浄、およびすすぎサイクルを含む最大 11 のバスが含まれます。各槽内の変数 (洗浄温度、水量、サイクル時間、回転、G 力による抽出速度など) は、特定の負荷タイプに応じて最大の効率が得られるように個別にプログラムできます。高度な技術にもかかわらず、コントロールはこれほど簡単に使用できませんでした。プログラムを設定したら、オペレータはプログラム番号を選択してスタートを押すだけです。
自動薬液注入
G-Flex ウォッシャーは、上部に取り付けられた乾式および液体薬品ディスペンサーを使用する手動、または化学薬品注入による自動の 2 つの方法で薬品をディスペンスします。上部に取り付けられた薬品ディスペンサーは、最大 4 つのコンパートメントを備えています。1 つは洗浄用、1 つはオプションの前洗浄用、2 つは液体専用の漂白剤およびサワー/中和剤製品用です。強力なコンパートメント フラッシング システム (オプション) は、サイクルごとに各コンパートメントを徹底的に洗浄することにより、メンテナンスを軽減します。一方、液体化学薬品の自動注入は、洗浄のたびに一貫した洗浄を保証するだけでなく、化学薬品の過剰使用やオペレーターのエラーによる生地の損傷の可能性を排除します。
エネルギー効率
環境に配慮した機能が満載の G-Flex ワッシャーは、サンプのない設計が特徴で、1 回の充填で最大 3 ガロンの水を節約します。独自の AquaFall™ システムにより、さらに水を節約できます。 AquaFall は、ドラムリフターの穴から各負荷に水を放出し、飽和とすすぎを改善します。その結果、ランドリーは水を節約し、給湯コストを節約します。 GFlex AquaMixer™ システムは、温水と冷水を混合して正確なバス温度を達成し、温水の消費を最小限に抑えます
メンテナンスが簡単で耐久性のある構造
G-Flex ワッシャーは、耐久性のある AISI-304 ステンレス鋼の内側と外側のドラムを備えています。フロント、サイド、トップのパネルはスチール製で、コンチネンタル独自の Titan Steel Finish™ でコーティングされ、優れた外観と耐腐食性を備えています。積み降ろしが簡単な特大のドアには、頑丈なボルト式ヒンジが装備されており、絶え間ない使用の厳しさに耐えます。 G-Flex が優れた 5 年または 3 年の ContinentalCare™ 保証に支えられているのも不思議ではありません。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |