製品の公開
RMG623 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Continental Laundry

RMG623 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Google翻訳”,

RMGシリーズワッシャーは200G力の抽出速度を生成しますが、他のほとんどのハードマウントワッシャーは75〜150G力の速度にしか達しません。抽出速度が上がると、抽出中にすべての負荷から除去される水分の量も増えます。また、荷物の乾燥にかかる時間が短縮されるため、生産性が向上し、乾燥機の使用量が減り、天然ガスの消費量が削減されます。

技術仕様
  • Unique refgirbau-rmg623
  • コレクションセットWasher-Extractors
  • コレクションRMG-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1424
  • 幅(mm)870
  • 奥行き(mm)1139
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(kg)336
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000638
  • ETIM 名Washing machine
  • Uniclass2015コードPr_40_70_47_32
  • Uniclass2015詳細Front-loading washers
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNumber23-21 41 41 11
  • OmniClassタイトルCommercial Front Loading Laundry Washers

対応地域

北米
アメリカ合衆国