製品の公開
RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor
Continental Laundry

RMS610 Hard-Mount Commercial Washer-Extractor

Google翻訳”,

RMS025 25ポンド容量のRMSシリーズWasher-Extractorは、生産性の向上、リネンの寿命の延長、および光熱費の削減を目指すオンプレミスのランドリー向けの高性能小負荷ソリューションを提供します。

技術仕様
  • Unique refgirbau-rms610
  • コレクションセットWasher-Extractors
  • コレクションRMS-Series
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1080
  • 幅(mm)685
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 正味重量(kg)144
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - その他の機器
  • IFC分類電気アプライアンス
  • ETIM コードEC000638
  • ETIM 名Washing machine
  • Uniclass2015コードPr_40_70_47_32
  • Uniclass2015詳細Front-loading washers
  • MasterFormat 2014 コード11 21 73.26
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Washers and Extractors
  • OmniClassNumber23-21 41 41 11
  • OmniClassタイトルCommercial Front Loading Laundry Washers

対応地域

北米
アメリカ合衆国