製品の公開
Greengate ONW-D-1001-DMV - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Dual Relay Wall Switch Sensor (Ground Required)

Greengate ONW-D-1001-DMV - NeoSwitch - 120/277V Dual Tech/Dual Relay Wall Switch Sensor (Ground Required)

Google翻訳”,
デュアルテクノロジーデュアルリレー占有検知壁スイッチは、モーション検知照明制御と従来の壁スイッチが一体になったもので、省エネと利便性のために使用されています。ユニットには2つのリレーが含まれており、2つの別々の負荷を制御できます。取り付けに中性線は不要で、レトロフィット用途に最適です。ONW-D-1001-DMVは、超音波(US)センサー技術とパッシブ赤外線(PIR)センサー技術を組み合わせて部屋の占有を監視し、最大限の省エネを実現し、誤作動の恐れなく厳しい用途で最大の感度とカバレッジを確保します。センサーには、感度と時間遅延をリアルタイムで継続的に自己調整する自己適応型技術が組み込まれており、特定の用途で利用できる潜在的な省エネを最大化します。
技術仕様
  • Unique refcooper-controls-onw-d-1001-dmv
  • コレクションセットGreengate
  • コレクションControls
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-18
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー