製品の公開
Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

Google翻訳”,
ヘビーデューティ スイッチパックは、すべての低電圧、15 VDC、占有センサーおよび採光コントローラーに 15 VDC の動作電圧を提供します。 1 つのスイッチパックで最大 5 つのセンサーに電力を供給できます。 複数の回路を制御するために、最大 10 個のスイッチパックを 1 つのセンサーに接続できます。 絶縁接点を使用して、HVAC、接触器、モーターなどを制御することもできます。
  • 個別の変圧器とリレーを置き換えます
  • ゼロクロス回路により、特に今日の高突入負荷に対して耐久性が向上します。
  • 最大20アンペアのスイッチングが可能
  • バラスト、タングステン、モーター負荷に対応
  • プレナム使用に最適
  • 技術仕様
    • Unique refcooper-controls-sp20
    • コレクションセットGreengate
    • コレクションControls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-08-18
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ