製品の公開
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)
WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)

    WaveLinx Networked Relay Panel (PLE-*)

    Google翻訳”,
    Cooper Lighting Solutions の WaveLinx ネットワーク リレー パネルは、イーサネット スイッチを介して WaveLinx エリア コントローラに接続されたリレーと 0 ~ 10 V 調光モジュールで構成されています。WaveLinx ネットワーク リレー パネルは、緊急オプションを含むさまざまな筐体サイズで提供され、最大 64 個のラッチ リレーと 64 個の調光 0 ~ 10 V チャネルを収容できます。
    仕様
      • Factory assembled - Ready to be installed by the electrical contractor with minimal wiring and eliminating on-site panel assembly and wire termination work
      • Built-in screen with buttons - Local Panel override and status view
      • Up to 3 Pole 40A Relay with options - Control up to 480V Lighting
      • Emergency UL924 option- Multi Phase monitoring
      • Remote 0-10V dimming option - Eliminate the need to home run multiple 0-10V channels
      • Commissioning - Use existing WaveLinx mobile application to commission and control
      • Scheduling - Use WaveLinx Area Controller
      • Wallstation control - Use PRO and CAT wallstations
      • Occupancy/Vacancy control - Use PRO and CAT sensors
      • Daylight Harvesting – Use PRO and CAT sensors
    技術仕様
    • Unique refcooper-controls-wavelinx-networked-relay-panel-ple
    • コレクションセットControls
    • コレクションWaveLinx
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-08-09
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー

    対応地域

    北米