製品の公開
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire
Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    Halo 820S 2 Sustainable Track Luminaire

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    持続可能性を考慮した設計のHALO 820Sは、卓越した2インチトラックヘッドソリューションを提供します。ミニマルでモダンなデザインは、厳選された22色のユニークなカラーバリエーションとフロントアクセントリングを備えています。複数のルーメンパッケージ、交換可能な光学系、内蔵スヌートやヘックスセルルーバーなどのアクセサリーを備え、卓越した機能性と印象的な視覚効果の完璧なバランスを実現しています。持続可能な方法で製造され、DECLARE認証を取得し、バイ・アメリカン法(BAA)に準拠したこれらの照明器具は、当社の高度な積層造形技術を採用することで、生産の迅速化とリードタイムの短縮を実現しています。

    仕様
      • 2” stem mount, Flatback Cylinder Track Head – 5” length (approx)
      • Customize housing and inner trim ring with 22 unique designer colors
      • 1000 or 1500 nominal lumens (up to 111 lm/w)
      • 2700K, 3000K, 3500K, 4000K; 90+ CRI (2 SDCM)
      • Low-glare, spec-grade field-interchangeable reflector optics: Spot, Narrow Flood, Medium Flood, Flood (15°, 21°, 27°, 38°)
      • Accessories: Snoot, Hex Cell louver, Media
      • Compatible Track: HALO Power and Lazer, Lightolier and Juno
      • Dims to 5% (phase cut LE/TE) (120V)
      • L90 at 65,000 hours; L70 at 110,000 hours
      • DECLARE certified and Buy American Act (BAA) compliant
      • cULus listed, T24 compliant and DesignLights™ Consortium qualified
      • 5-year warranty
    技術仕様
    • Unique refcooperlighting-halo-820s-2-sustainable-track-luminaire
    • コレクションセットLighting
    • コレクションHalo LED
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-07-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    キューバ
    グアテマラ
    グリーンランド
    コスタリカ
    ジャマイカ
    ドミニカ共和国
    ニカラグア
    ハイチ
    パナマ
    ホンジュラス
    メキシコ