製品の公開
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
Conseta Sofa bed
    COR Sitzmöbel

    Conseta Sofa bed

    5つ星のうち3.83.8(21 レビュー)
    Google翻訳”,
    ソファベッドと一流のデザインは両立しない?コンセタとは違います。深さ 85 cm または 95 cm のクローズド ベース フレームを使用すると、折りたたむと見栄えがよくなり、折りたたむと快適なゲスト用ベッドに変わります。折りたたみ式コールドフォームマットレスの上に投げると、フレームが消えますが、背もたれのクッションは所定の位置にとどまり、ベッドでの読書に最適です。すべてが数秒で完了し、快適に盛り上がった寝台面で、ゲストは家に帰ってきたとほとんど信じてしまいます。
    仕様
    • Sofa beds and top-notch design are mutually exclusive? Not with Conseta. With its closed-base frame available in depths of 87 or 97 cm it looks great when folded up and transforms itself into a comfortable guest bed when folded out. A throw over the foldable cold-foam mattress makes the frame vanish, while the backrest cushions remain in position and are perfect for reading in bed. And all done in a few seconds and with a pleasantly raised lying surface—your guests will almost believe they are back home.

    技術仕様
    • Unique refConseta_sofa_bed
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSofa beds
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類オブジェクト
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.2 4.2 (34)