製品の公開
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
Floater Sofa
    COR Sitzmöbel

    Floater Sofa

    5つ星のうち4.64.6(12 レビュー)
    Google翻訳”,
    プライベートなミーティングを開催するか、静かに過ごすために引きこもってください。 1 人掛けから 3 人掛けまで拡張できるハイバックまたはローバックのソファシステムは、オフィスの居心地の良いオアシスと天国になります。アッシュ材またはオーク材で作られたモジュールを自由に選択できるため、Floater は本格的な作業場になります。追加の棚は、専用の電源接続があるノートブックやパッド用のスペースを提供します。 Floater は単なるソファ以上のものであり、現代のオフィスで (快適に) 作業するための自由に構成可能なツールです。
    仕様
      • Highly varied product family consisting of easy chairs, sofas, desks (optionally on castors) and panels (optionally with table)
      • In addition to the standard dimensions, all elements are also available in desired dimensions as standard
      • Upholstery foams optionally flame retardant to BS5852, other standards possible
      • Covers (removable) in fabric and leather
      • Feet and visible frame strip in solid wood (optionally with open-pore lacquer finish), shelves always with oiled veneer or open-pore lacquer finish, table tops powder-coated, oiled veneer or open-pore lacquer finish or HPL-coated
      • Substructure of the rear panels always made of high-quality plywood
      • Accessories: Hooks (e.g. as coat rack)
      • Good sound absorption

      Easy chairs and sofas:

      • Easy chairs and sofas can be equipped with different shelf variants (always with a Schuko socket and USB charger) as an alternative to an upholstered armrest
      • Accessories: Cable passage with brush seal, storage drawer (rotatable)

      Panel:

      • Connection elements for the configuration of easy chairs, sofas and desks of the same height
      • Assembled table top incl. 2 solid wood legs
      • Panel thickness: 30 mm with straight edge
      • Table height: 68 cm
    技術仕様
    • Unique refFloater_sofa
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-12-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類オブジェクト
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.6 4.6 (28)
    5つ星のうち4.0 4.0 (137)