製品の公開
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
Kagu Easy Chair
    COR Sitzmöbel

    Kagu Easy Chair

    Google翻訳”,

    KAGUアームチェア – 時代を超越した優雅さの表現

    明快で彫刻的なデザイン言語を持つカグアームチェアは、他にはない存在感を放ちます。アッシュ材またはオーク材から選べる、丁寧にプロポーション調整された木製フレームは、自然な温かみと触感をもたらします。細く先細りになった脚はアームレストにシームレスに一体化し、中央のクロス構造が安定性を高め、木製フレームが際立った美的特徴となっています。張地付きの座面はスプリング入りで、柔らかな曲線を描きながらも寸法安定性に優れ、快適な座り心地を提供します。

    リビングスペース、読書コーナー、あるいは格調高いインテリアにエレガントなアクセントとして、カグアームチェアは生活の質と洗練されたデザイン基準を体現しています。伝統的な職人技と現代的な生活美学を融合させ、完璧なフォルムとすっきりとしたラインが調和しています。カグは、どんなインテリアにも自信と優雅さを添えながら、ゆったりとくつろげる空間へと誘います。

    仕様
    • No matter from which angle you view the Kagu chair, designed by Jehs + Laub, it never ceases to delight. This is down to the sophisticated angles at which the long, tapered legs rise upwards.

      And to the wave-sprung seat shell, which floats suspended halfway up the solid wood frame.

      Both features make Kagu not only graceful, but – together with the equally sprung, flexible backrest – also incredibly comfortable. There’s certainly no two ways about it.

    技術仕様
    • Unique refKagu_Easy_Chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションEasy Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-15
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - アームチェア