製品の公開
Shrimp
Shrimp
Shrimp
Shrimp
Shrimp
Shrimp
Shrimp
    COR Sitzmöbel

    Shrimp

    5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    人気のシュリンプ イージー チェアのような受賞歴のあるデザイン アイコンをいじくり回そうとは誰も夢にも思わないでしょう。しかし、私たちの家具は常に現代的であると考えられているため、私たち、またはデザイナーの Jehs + Laub は、いくつかの変更を加えることにしました。新しいバージョンは、特徴的な側面のくぼみを備えたアウターシェルを維持しています。新機能には、ゆったりとしたクッションと、視覚だけでなく物理的にも椅子を揺らす新しいフレームが含まれます。あなたはまだそれを感じることができますか?

    小さいですが、すっごく快適です。リマスターされた Shrimp23 カクテル チェアは、スタイルと快適さの両方の点で兄貴分に簡単に匹敵します。同じ柔らかいシート クッションを備えています。これは、革または布で装飾することができます。羽毛の枕のように、時々ふっくらと膨らませてふんわりと保つ必要があります。一枚の木。偉大さは常に細部にあります。

    仕様
    • The chair gets its typical silhouette from the flexible bentwood shell with side recesses that make it look like a crustacean, hence the name. The slightly larger, soft cushion is loose in the shell, forming an armrest and a slightly higher back for support and additional comfort. Shrimp impresses both aesthetically and functionally. The cushion’s cut and filling are coordinated to precisely align with the side recesses on the shell. The shell is made of reinforced bentwood veneered in oak or walnut or lacquered, and the soft fabric or leather cushion makes a beautiful contrast and emphasising Shrimp’s lounge chair character.

    技術仕様
    • Unique refshrimp_easy_chair
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションEasy Chairs
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-04-28
    • エディション1
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類オブジェクト