製品を公開する
Coral 3 in 1
Coral 3 in 1
    Coral

    Coral 3 in 1

    Google翻訳,

    3単一製品の利点: Coral 3 in 1は、抗菌技術、防カビ作用があり、3時間の塗布後も臭いがないプレミアムアクリル絵の具です。 18Lは、コートあたり最大330平方メートルを生み出すことができます。

    製品カテゴリー:プレミアム。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 18L - up to 115m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor.

      Dilution: Dilute 40% to 50% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CORAL-3EM1
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 説明Waterborne matt and flat finishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア