製品を公開する
Coralar Acrylic More Gloss & Protection
Coralar Acrylic More Gloss & Protection
    Coral

    Coralar Acrylic More Gloss & Protection

    Google翻訳,

    Coralar アクリル モア グロス & プロテクションは、より持続的で適切な明るさを提供します。 18L缶で1回あたり最大275m²の塗装が可能です。

    製品カテゴリ:スタンダード。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 85m²

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/ Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 4 hours Final: 4 hours

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-BRILHO-E-PROT
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 説明Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア