製品を公開する
Coral Coralit Leveling Primer
Coral Coralit Leveling Primer
    Coral

    Coral Coralit Leveling Primer

    Google翻訳,

    Coralar Coralit レベリング プライマーは、新しい木材の表面に均一に吸収されるのに適した高い充填力を備えた白色のマットな合成プライマーで、塗料の最終的な外観を改善し、仕上げエナメルの歩留まりを高めます。塗布や研磨が簡単です。最適なパフォーマンスと速乾性を備えています。 10年※の耐久性を誇ります。 ※プライマーとCoralitファミリーの合成エナメルを組み合わせた場合。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine.Application with gun: dilute up to 20% with turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 hours Final: 12 to 20 hours.

      Coats: 1 coat.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-CORALIT-FUNDO-NIV
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 説明Solvent-borne metal primers
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア