製品を公開する
Coral Coralit Preparing Primer Balance
Coral Coralit Preparing Primer Balance
    Coral

    Coral Coralit Preparing Primer Balance

    Google翻訳,

    Coral Coralit Preparing Primer Balance は、バランス エナメルを塗布するために木材や金属の表面を準備するプライマーです。特別な BALANCE フォーミュラにより、速乾性と無臭が保証され、さらにツールは水で洗浄できるため、シンナーの使用が不要になり、プロセスが簡単になります。

    木材の表面では、小さな欠陥を修正し、吸収を均一にし、エナメルの仕上げを改善します。金属の場合は、表面を滑らかにし、錆を防ぎ、最終的なエナメルの仕上げを改善します。 10年※の耐久性を誇ります。

    *プライマーとCoralitファミリーの合成エナメルを組み合わせた場合。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m²

      Application surface recommendation: Woods & Metals

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor

      Dilution: Application with Brush or Roller: dilute up to 10% with potable water.Application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application tools: Large areas: low-pile wool roller, foam roller and application gun. Small areas: soft-bristled brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Drying between coats: 3 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-CORALIT-FUNDO-PREP
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_66_94
    • Uniclass 2015 説明Water-based acrylic primers
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア