製品を公開する
Coral Coralit Putty for Wood
Coral Coralit Putty for Wood
    Coral

    Coral Coralit Putty for Wood

    Google翻訳,

    木材用コーラルコーラリットパテは、木材の表面の欠陥を修正するのに最適な白色パテです。その配合により、塗布が容易で充填力が高く、サンディングが容易なため、作業や欠陥の修正が容易になります。密着性と速乾性に優れています。その優れた性能により、仕上げ塗料の歩留まりと保護が向上します。 10年※の耐久性を誇ります。

    ※プライマーとCoralitファミリーの合成エナメルを組み合わせた場合。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 6 kg - up to 15 m²; 1.5 kg - up to 3.5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 3 hours Final: 6 hours.

      Coats: 1 coat.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-CORALIT-MASSA-P-MAD
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_64
    • Uniclass 2015 説明Plasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア