製品の公開
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage
    Coral

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage

    Google翻訳”,

    Coral Decorate Special Effects Velvet/Nuage は、ベルベットのようなリッチなファブリックの柔らかな感触からインスピレーションを得て、壁に豪華な効果を生み出します。独自の HD Walls テクノロジーにより、高解像度で明るい色とテクスチャが提供されます。

    Easy Choice 範囲の 210 色のオプションから 1 つをお選びいただき、環境を装飾してください。

    仕様
    • Available sizes and their yields: Velvet 2,1 l - up to 14 m²; Nuage 2,1 l - up to 8 m²

      Application surface recommerdation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Stainless steel trowel with rounded corners. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 to 6 hours. Final: 24 hours

      Coats: 2 coats.

    技術仕様
    • Unique refCR-DECORA-EE-VELVET
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションTextures & Special Effects
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_64
    • Uniclass2015詳細Plastic texture paints
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ