製品を公開する
Coral Ceramic Beautification
Coral Ceramic Beautification
    Coral

    Coral Ceramic Beautification

    Google翻訳,

    サンゴセラミック美化は、ご自宅のタイルやレンガを新品同様に改修できる塗料です。塗布が簡単で、隠蔽性に優れているため、保護力がより長く持続します。伝統的なカラーでご利用いただけます。

    Embeleza Cerâmica は、釉薬のないセラミック オブジェクトや中空要素にも適用されます。 3.6L ガロンで最大 50m² の面積が得られます。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Use Coral Turpentine. For brush or roller: dilute up to 10%. For application gun: dilute up to 20%.

      Application tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 to 24 hours

      Coats: 2 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-EMBELEZA-CER
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 説明Solvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア