製品を公開する
Coralar Enamel More Quick-Drying
Coralar Enamel More Quick-Drying
    Coral

    Coralar Enamel More Quick-Drying

    Google翻訳,

    Coralar Enamel More Quick-drying は、品質と経済性を求める人向けの合成エナメルです。そのフォーミュラは、優れたパフォーマンスとカバー力に加えて、素晴らしい輝きをもたらします。

    塗布が簡単で、優れた耐久性を備えています。木材や金属の表面の内部および外部での使用が推奨されています。 3,6Lのガロンで最大50m²の広さが得られます。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Wood & Metals

      Recommended application environments: Outdoor

      Dilution: Ready to use. If necessary, for application by brush or roller foam: dilute to 10% with Coral Turpentine. For application with gun, dilute 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. Small areas: brush with soft bristles. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Drying between coats: 8 hours. Final 14 to 18 hours

      Coats: 2 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-ESMALTE-CORALAR
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループEnamels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-20
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 説明Solvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア