製品を公開する
Hammerite
Hammerite
    Coral

    Hammerite

    Google翻訳,

    Hammerite Direct Rust Synthetic Enamelは、きれいなまたは錆びた鉄に直接塗布できる抗酸化エナメル質です。プライマーは必要ありません。さびプロセスを防ぎ、中断します。

    その新しい処方は、従来のテレビン油で希釈できることに加えて、高い撥水性と防食作用という二重の技術を提供し、特定の溶剤で希釈する必要をなくします。それは素晴らしいカバレッジと歩留まり力を持っています。外部および内部環境用に示されます。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 2.4 l - up to 24 m²; 0.8 l - up to 8 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended environment application: Outdoor.

      Dilution: Application with brush: ready for use. Roller application: dilute 5% to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute 15% to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: roller and pistol. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 1 to 2 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-HAMMERITE
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループEnamels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_80
    • Uniclass 2015 説明Solvent-borne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア