製品を公開する
Coral Acrylic Putty
Coral Acrylic Putty
    Coral

    Coral Acrylic Putty

    Google翻訳,

    コーラルアクリルパテは、石材やコンクリートの外面と内面の小さな欠陥を均一に、水平に、修正するのに適しています。

    高い充填力、優れた接着性、研磨と塗布が容易であるだけでなく、速乾性、高濃度、耐アルカリ性と耐候性に優れています。 25 kgの場合、1層あたり最大75mの収量が得られます。

    仕様
    • Available sizes and their yields: Thick Application: 25 kg - up to 28 m²; 6 kg - up to 6 m²; 1.5 kg - up to 1.5 m² . Thin Application: 25 kg - up to 75 m²; 6 kg - up to 16 m²; 1,5 kg - up to 4 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel and/or straightener. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-MASSA-ACR
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_64_01
    • Uniclass 2015 説明Acrylic plasters
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア