製品を公開する
Coral Floor Paint
Coral Floor Paint
    Coral

    Coral Floor Paint

    Google翻訳,

    コーラル ペイント フロアは、交通に強いため、動きが激しいエリアでの使用のために特別に開発されました。

    駐車場、ガレージ、商業フロア、スポーツコート、ポーチ、歩道、階段、レクリエーションエリア、その他のセメントで固められたエリアなどの場所は、ペイントフロアで塗装すると、常に太陽や雨の作用、また磨耗から保護されます。摩擦によって引き起こされます。

    さらに、ピンタ ピソはマットな仕上がりで、優れたパフォーマンスと優れたカバー力を備えています。 18L缶で1回あたり最大400平方メートル塗装できます。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 70m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: New surfaces: dilute up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: dilute up to 20% in drinking water.

      Application tools: roller, application gun and brush. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-PINTA-PISO
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_18
    • Uniclass 2015 説明Concrete floor paints
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア