製品を公開する
Coral Professional Standard Acrylic
Coral Professional Standard Acrylic
    Coral

    Coral Professional Standard Acrylic

    Google翻訳,

    コーラル プロフェッショナル スタンダード アクリル土木建築専用に開発された高濃度塗料で、エアレス装置およびローラーでの塗布に適しています。

    仕上げの説明:マット仕上げは不透明でビロードのような外観で、壁の欠陥をよりよく隠すのに役立ち、暗い色の場合に適しています。

    製品カテゴリ:経済的。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 18L can - up to 130m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Roller application: Dilute 60% with drinking water. Airless application: Dilute 80% with drinking water

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.


    技術仕様
    • 固有参照番号CR-PROF-ACR-STANDARD
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-19
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 説明Waterborne matt and flat finishes
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア