製品を公開する
Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic
Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic
    Coral

    Coral Professional Standard Yelds a Lot Acrylic

    Google翻訳,

    コーラル プロフェッショナル スタンダードがたっぷり アクリルは従来品に比べて希釈性に優れた濃縮塗料です。独自のテクノロジー TIXOPLUS™ で配合されており、優れた収量、優れたカバー力、低臭を実現します。

    仕上げの説明:マット仕上げは不透明でビロードのような外観で、壁の欠陥をよりよく隠すのに役立ち、暗い色の場合に適しています。

    製品カテゴリ:スタンダード。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 18l can - up to 170m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior & Exterior.

      Dilution: Dilute 50% to 80% with drinking water.

      Application tools: Short-haired wool roller, spray or airless system.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-PROF-ACR-STD-RENDE-MUITO
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-28
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 説明Waterborne matt and flat finishes
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア