製品を公開する
Coral Professional Waterproofing Primer
Coral Professional Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Professional Waterproofing Primer

    Google翻訳,

    コーラルプロフェッショナル防水プライマーは、時間の経過に伴う壁の膨張・収縮の動きに追従する柔軟な膜を持っています。

    製品カテゴリ:プレミアム。

    仕様
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L can - On plaster and concrete blocks: up to 70 m² per coat. Sealed walls, repainting or leveling compound: up to 300 m² per coat. Estimated yield using a maximum 10% dilution with water.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute 10% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.


    技術仕様
    • 固有参照番号CR-PROF-FUNDO-IMPERM
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-19
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_01
    • Uniclass 2015 説明Acrylic-based waterproof coatings
    • OmniClass 番号23-13 25 17 15
    • OmniClass タイトルFluid Applied Waterproofing
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア