製品を公開する
Coral Yields a Lot
Coral Yields a Lot
    Coral

    Coral Yields a Lot

    Google翻訳,

    独自の Tixoplus テクノロジーを採用したCoral Yields a Lot は、最適な不透明度と低臭気を備えた高濃度の塗料です。 18L で 1 回塗りあたり最大 500 m² の施工が可能です。製品の推奨希釈率は水で 50% ~ 80% です。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 170m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 50% to 80% with drinking water.

      Application tools: Low-pile roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-RENDE-MUITO
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 説明Waterborne matt and flat finishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア