製品を公開する
Coral Renew Tiles & Much More
Coral Renew Tiles & Much More
    Coral

    Coral Renew Tiles & Much More

    Google翻訳,

    Coral Renew Tiles & Much More は、強度と耐久性に優れ、掃除が簡単な水性エポキシ塗料です。無臭で触媒の必要がなく、タイルに直接塗布できます。

    * 2013 年 3 月に Perception Institute が実施した調査によると、消費者の 82.4% が、Renova Tiles を貼り付けて 2 時間後に無臭またはわずかな匂いがあると評価しました (レポート番号 13-36463-01-03-13-V00)。 3.6L ガロンでは最大 60m² の面積が得られます。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 60 m²; 3.2 l - up to 53 m²; 0.9 l - up to 15 m²; 0.8 l - up to 13 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with brush and roller: dilute 10% with potable water. For application with gun: dilute up to 30% with potable water.

      Application Tools: Low-pile epoxy wool roller, foam roller, brush and application gun.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-RENOVA-AZULEJOS
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループPaint Complements & Others
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-21
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_27
    • Uniclass 2015 説明Epoxy resin coatings
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア