製品を公開する
Sparlack Cetol Classic
Sparlack Cetol Classic
    Coral

    Sparlack Cetol Classic

    Google翻訳,

    Sparlack Cetol Classicは超弾性プロテクターで、ひび割れたり剥がれたりしません。耐久性は6年。仕上げ: 光沢のあるサテン。日光や雨にさらされる木材を最大限に保護し、真菌やカビに対して作用します。外装用:住宅、ドア、窓、門扉、腰板など。

    伸縮性のある膜を形成し、自然な伸縮の動きに追従します。木材の構造上現れるひび、ひび、亀裂は自然の動きとしては適合しません。このような場合、Cetol Classic はサーフェスの変形に追従できません。

    製品カテゴリ:プレミアム

    仕様
    • Finished yield per packaging: 23m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-SP-CETOL-CLASSIC
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループDoors, Windows and Walls
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-07
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_68_15
    • Uniclass 2015 説明Clear varnishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア