製品を公開する
Sparlack Cetol Deck Non-slip
Sparlack Cetol Deck Non-slip
    Coral

    Sparlack Cetol Deck Non-slip

    Google翻訳,

    スパーラック セトール デッキ ノンスリップは、ひび割れたり剥がれたりしない超弾性プロテクターです。より安全性と保護を提供する滑り止めマイクロスフィアが含まれています。耐久性は6年。仕上げ:半光沢。菌類やカビに対する作用により、日光や雨にさらされる木材を最大限に保護します。屋外用:ウッドデッキ。床には適しません。

    伸縮性のある膜を形成し、自然な伸縮の動きに追従します。木材の構造上に生じた亀裂は自然の動きとしては適合しません。このような場合、セトールデッキノンスリップでは表面の変形に追従できません。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft-bristle brush.

      Drying: Between coats: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-SP-CETOL-DECK-ANTIDESLIZANTE
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループDecks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-18
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 説明Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3020
    • CSI UniFormat II タイトルFloor Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア