製品を公開する
Sparlack Sealer Balance
Sparlack Sealer Balance
    Coral

    Sparlack Sealer Balance

    Google翻訳,

    スパーラックシーラーバランスは木材の密閉力に優れています。塗布が簡単、歩留まりが高く、乾燥が早く、塗布後 2 ~ 3 時間研磨できます。塗布して2時間後には臭いがなくなり、すぐに使用できます。屋内環境向けに示されており、仕上げを施す前に気孔を減らし、吸収を排除し、家具全般、造り付けキャビネット、装飾用木材、腰板、ドア、天井などの新しい木製の表面に適用されます。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² // coat; 0.9 l: up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use in application with brush and doll. For application with gun, dilute with 10% drinking water.

      Application tools: brush, application gun and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-SP-SELADORA-BAL
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループPre-Varnish
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_66_92
    • Uniclass 2015 説明Universal primers
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア