製品を公開する
Coral Super Washable Anti-Stain
Coral Super Washable Anti-Stain
    Coral

    Coral Super Washable Anti-Stain

    Google翻訳,

    コーラル スーパー ウォッシャブル アンチステインは、屋内に適した高性能アクリル塗料です。革新的なウルトラ レジスト テクノロジーにより、スーパー ラヴァベルはプレミアム マット ペイントと比較して 2 倍の洗浄耐性があり、液体をはじき、チョコレートの汚れ、ケチャップ、コーヒー、ソーダ、ジュース、鉛筆、水性ペン、口紅の洗浄を容易にし、臭いもありません。 。 18L缶で1回の塗装で最大324平方メートルを塗装できます。

    仕様
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water. Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-SUPER-LAVAVEL
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループWall Paints
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 説明Waterborne mid-sheen finishes
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア