製品の公開
Coral Design Texture
Coral Design Texture
    Coral

    Coral Design Texture

    Google翻訳”,

    コーラル デザイン テクスチャを使用すると、創造的な方法で、装飾的で洗練された主にモダンな効果を加えて、壁を自由に残すことが簡単にできます。 28KG で、1 回のコートあたり最大 20m² を塗装できます (希釈率、表面の凹凸、および/または目的の効果によって異なる場合があります)。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 28 kg diluted - 15 to 20 m²; 28 kg without dilution - 12 to 16 m²; 6 kg diluted - 3 to 5 m²; 28 kg without dilution - 2,5 to 3 m².

      Application surface recommendation: Walls & celings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with trowel and spatula: Ready to use. Application with rigid foam roller: dilute up to 15% with drinking water.

      Application Tools: Rigid foam roller, steel straightener and trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    技術仕様
    • Unique refCR-TEXTURA-DESIGN
    • コレクションセットPaint, Varnishes & Finishes
    • コレクションTextures & Special Effects
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル塗料
    • 副マテリアル塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • Uniclass2015コードPr_35_31_22_64
    • Uniclass2015詳細Plastic texture paints
    • MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClassNumber23-15 21 11
    • OmniClassタイトルPaints and Varnishes
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア