製品を公開する
Coral Effect Texture
Coral Effect Texture
    Coral

    Coral Effect Texture

    Google翻訳,

    コーラル エフェクト テクスチャを使用すると、個人的なタッチで壁の表面を簡単に残すことができ、装飾的で洗練された効果を生み出すことができます。 27Kg の缶で、1 回の塗装あたり最大 18 平方メートルを塗装できます (希釈率、表面の不規則性、および/または目的の効果によって異なる場合があります)。

    仕様
    • Available sizes and their yields: 27 kg - 12 to 18 m²; 5,4 kg - 2,5 to 3 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: High reliefs: Ready to use. Low-relief: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Rubber roller, wool roller, straightener, foam roller, spatula, brush, etc. For them to last much longer, always clean with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-TEXTURA-EFEITO
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループTextures & Special Effects
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 説明Plastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア