製品を公開する
Coral Graphite Paint
Coral Graphite Paint
    Coral

    Coral Graphite Paint

    Google翻訳,
    合成ダブルアクションマットペイントです:プライマーと仕上げ。鉄金属の内面および外面に適しています。このフォーミュラは、より優れた保護、強度、耐久性を提供します。 3,6Lのガロンは最大40m²になります。
    仕様
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 75 m²; 0.9 l - up to 19 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the to touch: 2 to 4 hours. Between coats: 6 to 8 hours. Final: 10 to 12 hours.

      Coats: 2 coats.

    技術仕様
    • 固有参照番号CR-TINTA-GRAF
    • 製品ファミリPaint, Varnishes & Finishes
    • 製品グループEnamels
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材塗料
    • 副素材塗料
    • 設計国ブラジル
    • 製造国ブラジル
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 塗料・ニス・仕上げ
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名称Building - Finishing materials
    • UNSPSC 名称Finishing materials and products
    • UNSPSC コード301519
    • Uniclass 2015 コードPr_35_31_22_79
    • Uniclass 2015 説明Solvent-based finishing coats
    • CSI MasterFormat 2014 コード09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルPainting and Coating
    • OmniClass 番号23-15 21 11
    • OmniClass タイトルPaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II コードC3010
    • CSI UniFormat II タイトルWall Finishes

    対応地域

    南アメリカ アフリカ
    スリナム
    ガーナ
    チリ
    ガンビア
    パラグアイ
    ブラジル
    ボリビア